(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Foam Urethane
[Front Foil] PVC (Polyvinyl Chloride)
Applicable Series | Line 5/6/8 | Material | Rubber | Length (Standard)(mm) | 10000 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SBP63-10M in the Line 5/6/8 Sound Absorbing Board Plug SBP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SBP63-10M trong chuỗi Line 5/6/8 Sound Absorbing Board Plug SBP.