(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 8 Panel Clamp Strip PCST

Line 8 Panel Clamp Strip PCST
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      688,803VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Panel clamp strip. [Materials]PP/TPE [Color] Gray

 
Part Number
PCST2-4
PCST4-6
PCST6-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Model Number

697,863 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10PEH18 / 2-4 mm Panel

694,465 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10PEH18 / 4-6 mm Panel

688,803 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10PEH18 / 6-8 mm Panel

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Panel Groove Clamp Material Resin Applicable Series Line 8
Material PP/TPE Length (Standard)(mm) 3000