(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dedicated for Line8 profile. [Materials]polyamide (glass fiber reinforced)
Type | Middle Bracket | Middle Bracket Shape | Block type | Material | Resin |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Series | Line 8 | Material | Polyamide | Accessory | Hexagon Socket Bolt M6×1-20L / Hexagon Nut M6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PCM6 in the Line 8 Panel Clamps PCM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PCM6 trong chuỗi Line 8 Panel Clamps PCM.