(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5/6/8 Multi-Block MBP

Line 5/6/8 Multi-Block MBP
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      158,976VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The panel can be fixed. [Material] Polyamide (glass fiber reinforced)

Part Number
L5-MBP1212
L6-MBP1515
MBP2025SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Series

158,976 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Line 5

209,870 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Line 6

198,940 VND

99,470 VND

1 Piece(s) Same day 10Line 8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Middle Bracket Middle Bracket Shape Block type Material Resin
Material Polyamide