(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
-Can fit panels up to 9mm thick. [Material] Iron
Type | Panel Groove Clamp | Material | Steel | Applicable Series | Line 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Iron |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLM80 in the Line 8 Clamp Metal 80 CLM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLM80 trong chuỗi Line 8 Clamp Metal 80 CLM.