(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Al (JIS 6N01 Equivalent)[Processing] Laminated Plastic[Color] Black
Type | U Type, Deformation | Mounting Method | Female Thread | Applicable Series | Line 5/Line 6/Line 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Al (JIS 6N01 Equivalent) | Collar | Black | processing | Laminated Plastic |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HGR120R in the Line5/Line6/Line8 Round Hand Grip AL HGR-R series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HGR120R trong chuỗi Line5/Line6/Line8 Round Hand Grip AL HGR-R.
Part Number |
---|
HGR200R |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Grip diameter (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,091,595 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 200 | 80 | 80 | 20 |