(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line5/Line6/Line8 Hand Grip AL HGR (HGR200)

Line5/Line6/Line8 Hand Grip AL HGR (HGR200)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      253,091VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Material] Al (JIS 6N01 Equivalent)
[Processing] Laminated Plastic
[Color] Black

Part Number
HGR200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)
Height
(mm)
Width
(mm)

559,753 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102008020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type U Type, Straight Mounting Method Female Thread Applicable Series Line 5/Line 6/Line 8
Material Al (JIS 6N01 Equivalent) Collar Black processing Laminated Plastic