(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Al (JIS 6N01 Equivalent)[Processing] Alumite Surface Treatment[Color] Natural
Type | U Type, Straight | Mounting Method | Female Thread | Applicable Series | Line 5/Line 6/Line 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Al (JIS 6N01 Equivalent) | Collar | Natural | processing | Alumite Surface Treatment |
Length(mm) | 190 | Height(mm) | 39 | Width(mm) | 15 |
Allowable Load / 1 Pc(N) | 1000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HGL180 in the Line5/Line6/Line8 Hand Grip HGL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HGL180 trong chuỗi Line5/Line6/Line8 Hand Grip HGL.