(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Nippon Chemical Screw Thread Tool Micro Chemis Screw Bit.
Part Number |
---|
CHB-M1.2 |
CHB-M1.4 |
CHB-M1.6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tool Size (Nominal/Inch) | Applicable size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203,380 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 1.2 | M1.2 | ||
203,380 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 1.4 | M1.4 | ||
203,380 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 1.6 | M1.6 |
Loading...Tải…
Material | Iron | Surface treatment | N/A | Sales unit | Separate (available for purchase individually) |
---|---|---|---|---|---|
Shaft L(mm) | 25 | Handle L(mm) | 32 | Handle diameter D(mm) | 6.35 |