(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screwdriver For Microchemistry Screws

Screwdriver For Microchemistry Screws
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      195,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Nippon Chemical Screw Screw Tools Micro Chemis screwdriver.

 
Part Number
CHD-M1.2
CHD-M1.4
CHD-M1.6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTool Size (Nominal/Inch) Applicable size

195,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.2M1.2

195,411 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101.4M1.4

195,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.6M1.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Surface treatment N/A Sales unit Separate (available for purchase individually)
Shaft L(mm) 24 Handle L(mm) 70.5 Handle diameter D(mm) 6