(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Extremely Thick Screw For Woodwork EA949FV-65【68 Pieces Per Package】

Extremely Thick Screw For Woodwork EA949FV-65
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      546,879VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Iron and steel wire(chromate)
・For square hole, special flexible head
・With 1exclusive bit(square 3#)
・Size(mm)-5.8x65
・Qty. per unit-68 pcs

Part Number
EA949FV-65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

546,879 VND

1 Pack(s)

68 Pieces Per Package

68 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949FV-65 in the Extremely Thick Screw For Woodwork EA949FV-65 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949FV-65 trong chuỗi Extremely Thick Screw For Woodwork EA949FV-65.