(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・…Made In Japan
・Material …Iron (Chromate )
・(+) Flexible Head Size(Mm)
・By Special Tip Processing、It Prevent Wood Break.
・The Special Flexible (countersunk) Type Head Will Made The Completed State Neat.
・Size (mm) …3.8×30
・Qty.Per Unit …50