(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5/6/8 Groove Cover GVC

Line 5/6/8 Groove Cover GVC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      224,156VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This is dedicated for Line5 profile. [Materials]Polypropylene. [Length] 2,000 mm

Part Number
GVC2000B
GVC2000N
L5-GVC2000B
L5-GVC2000N
L6-GVC2000B
L6-GVC2000N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

322,733 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

274,923 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

232,991 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

224,156 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

252,761 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

246,806 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1