(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Door Slider, Line 5/6/8 Wear Guide WGF

Door Slider, Line 5/6/8 Wear Guide WGF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      550,149VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Material] Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE)

Part Number
L5-WGF2000B
L6-WGF2000B
WGF2000BA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Series

550,149 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Line 5

796,384 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Line 6

1,182,282 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Line 8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For Sliding Door Type Accessory Material Resin
Material Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE) Length (Standard)(mm) 2000