(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
C-type slide rail profile. [Materials]Aluminum "treated" anodized
Part Number |
---|
L5-CSRP4419N-3M |
L5-CSRP4419N-[30-2999/1] |
L6-CSRP6829N-3M |
L6-CSRP6829N-[30-2999/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Series | Length (Standard) (mm) | Length - Cut per Customer Request (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,574,706 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Line 5 | 3000 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Line 5 | - | 30 ~ 2999 | ||
4,922,217 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Line 6 | 3000 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Line 6 | - | 30 ~ 2999 |
Loading...Tải…
Application | For Sliding Door | Type | Frame | Material | Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminum | Surface Treatment | Anodized Aluminum |