(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Guide Option, Adapter

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,875,206VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ Lateral illumination adapter: The emitted light of the light guide can be bent 90° and illuminated.
・ Light guide connection adapter: It is an adapter to joint the output side base and the light source side base of the standard light guide.
・ Quartz adapter: Please use when using a 100 W light source and a plastic light guide together.

 
Part Number
MQ-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,875,206 VND

1 Piece(s) 66 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Lateral illumination adapter

Please check the type/dimensions/specifications of the part MQ-01 in the Light Guide Option, Adapter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MQ-01 trong chuỗi Light Guide Option, Adapter.