(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is dedicated for Line5 profile. [Materials]Steel [Treatment] Zinc trivalent chromate
Nut Type | Long Nut | Series | IMAO (item) Line 5 | Material | Iron |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 500 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part L5-TST500 in the Line 5 T-Nut Profile ST TST series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L5-TST500 trong chuỗi Line 5 T-Nut Profile ST TST.