(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line6 T Nut 6ST (L6-TST) (L6-TST3)

Line6 T Nut 6ST (L6-TST) (L6-TST3)
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      56,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

line 6 profiles dedicated. When inserted into the T-groove, the nut is temporarily fixed by the spring pressure of the spring plunger. It can also be inserted from any position of the groove.

 
Part Number
L6-TST3 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M
(mm)
Material Length
(mm)

56,760 VND

32,353 VND

1 Piece(s) Same day 10M3Iron17

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nut Series IMAO (item) Line 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part L6-TST3 in the Line6 T Nut 6ST (L6-TST) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L6-TST3 trong chuỗi Line6 T Nut 6ST (L6-TST).

Products like this...

Part Number
L6-TST4
L6-TST5
L6-TST5-28
L6-TST5-58
L6-TST5-SUS
L6-TST6
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M
(mm)
Material Length
(mm)

56,760 VND

1 Piece(s) Same day 10M4Iron17

56,760 VND

1 Piece(s) Same day 10M5Iron17

97,350 VND

1 Piece(s) Same day 10M5Iron-

140,470 VND

1 Piece(s) Same day 10M5Iron-

94,050 VND

1 Piece(s) Same day 10M5Stainless Steel-

90,460 VND

1 Piece(s) Same day 10M6Iron-