(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5/6/8 Ground Nut POC

Line 5/6/8 Ground Nut POC
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      199,868VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Material] Zinc Diecast
[Processing] Zinc Plating

 
Part Number
POC6 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

199,868 VND

117,922 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nut Series IMAO (item) Line 8 Nominal of Thread M(mm) M6
Material Iron Length(mm) 7.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part POC6 in the Line 5/6/8 Ground Nut POC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần POC6 trong chuỗi Line 5/6/8 Ground Nut POC.