(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line8 Leveling Pad PA LPP8

Line8 Leveling Pad PA LPP8
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      553,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Foot Parts]
Dedicated for Line 8 profile.
Height can be adjusted by screwing in the knurled part. Use for the leveling of tables and lightweight objects.

[Material]
· Pad: Engineering Plastic
· Thread: Steel
[Processing]
· Thread: Zinc Trivalent Chromate

 
Part Number
LPP8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

553,938 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selected Product Leveling Mount Applicable Series Line8 Thread Size M8x1.25
Material Engineering Plastic / Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part LPP8 in the Line8 Leveling Pad PA LPP8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LPP8 trong chuỗi Line8 Leveling Pad PA LPP8.