(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Foot Parts]
The pad inclines.
[Material]
· Pad: LPS40: Polyamide (Glass Fiber Reinforced), LPS60/LPS80: Zinc Die-Cast
· Thread: Steel
Part Number |
---|
LPS40-M8X60 |
LPS40-M8X80 |
LPS40-M10X80 |
LPS60-M10X75 |
LPS60-M10X120 |
LPS60-M12X120 |
LPS80-M10X80 |
LPS80-M12X100 |
LPS80-M12X160 |
LPS80-M16X160 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Series | Thread Size | Overall Length (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259,420 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | - | - | - | - | ||
300,810 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | - | - | - | - | ||
323,828 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | - | - | - | - | ||
667,751 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | - | - | - | - | ||
856,045 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | - | - | - | - | ||
921,619 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | - | - | - | - | ||
745,278 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Line5/Line6/Line8 | M10x1.5 | 80 | Zinc Die-Cast / Steel | ||
812,740 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Line5/Line6/Line8 | M12x1.75 | 100 | Zinc Die-Cast / Steel | ||
941,373 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Line5/Line6/Line8 | M12x1.75 | 160 | Zinc Die-Cast / Steel | ||
984,855 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Line5/Line6/Line8 | M16x2 | 160 | Zinc Die-Cast / Steel |
Loading...Tải…
Selected Product | Leveling Mount |