(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-X60 (Part Number)

Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-X60
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      717,246VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.

Part Number
ISK-X60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

717,246 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 3000 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M8
Clamp Screw Material Steel Arm Length L(mm) 37 Stroke S(mm) 30
Tightening Force (Range Selectable)(N) 2000~3099 Attaching Portion Shape Flange Base Tip Screw Type Steel Bolt
Trusco code 793-0178