(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL100

Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      358,034VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.

Part Number
ISK-SL100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

358,034 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 450 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M4
Clamp Screw Material Steel + Rubber Pad Stroke S(mm) 16 Tightening Force (Range Selectable)(N) ~1399
Attaching Portion Shape Flange Base Tip Screw Type Bolt with Rubber Trusco code 793-0101

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-SL100 in the Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ISK-SL100 trong chuỗi Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL100.