(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.
Attaching Method | Flange Base | Tightening Force(N) | 500 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Size | M5 | Clamp Screw Material | Steel | Arm Height H(mm) | 26 |
Arm Length L(mm) | 17.5 | Stroke S(mm) | 2.0 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 500~2279 |
Tip Screw Type | Bolt with Rubber | Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment | Trusco code | 793-0011 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-HV1500 in the Ikura Vertical Hold-Down Toggle Clamp, Vertical Handle ISK-HV1500 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ISK-HV1500 trong chuỗi Ikura Vertical Hold-Down Toggle Clamp, Vertical Handle ISK-HV1500.