(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.
Part Number |
---|
ISK-FA1100 |
ISK-FA1100-2S |
ISK-FA1500 |
ISK-FA1500-2S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tightening Force (N) | Body Material | Tightening Force (Range Selectable) (N) | Trusco code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443,781 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1700 | Steel | 1400~1999 | 792-9820 | ||
843,550 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1700 | Stainless Steel | 1400~1999 | 792-9838 | ||
474,295 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 3000 | Steel | 2000~3099 | 792-9862 | ||
1,004,616 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 3000 | Stainless Steel | 2000~3099 | 792-9871 |
Loading...Tải…
Type | Push-Pull | Attaching Method | Flange Base | Stroke S(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Attaching Portion Shape | Flange Base |