(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs.
[Bolt size] M12
[Stroke] 43 mm
[Clamping force] 3,000 N
Type | Side Push | Tightening Force(N) | 3000 | Attaching Method | Flange Base |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Steel | Clamp Screw | Stationary | Clamp Screw Size | M12 |
Clamp Screw Material | Steel | Stroke S(mm) | 43 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 2000~3099 |
Attaching Portion Shape | Flange Base | Tip Screw Type | Steel Bolt | Trusco code | 792-9803 |