(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.
Type | Side Push | Tightening Force(N) | 1600 | Attaching Method | Flange Base |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Steel | Clamp Screw | Stationary | Clamp Screw Size | M10 |
Clamp Screw Material | Steel | Arm Length L(mm) | 36 | Stroke S(mm) | 13 |
Tightening Force (Range Selectable)(N) | 1400~1999 | Attaching Portion Shape | Flange Base | Tip Screw Type | Steel Bolt |
Trusco code | 792-9773 |