(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M8
[Arm Height] 54 mm
[Arm Length] 63 mm
[Stroke] 3.0 mm
[Tightening Force] 2,000 N
Tightening Force(N) | 2000 | Body Material | Steel | Clamp Screw Size | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Material | Steel | Arm Height H(mm) | 54 | Arm Length L(mm) | 63 |
Stroke S(mm) | 3.0 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 500~2279 | Tip Screw Type | Steel Bolt |
Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |