(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.
Part Number |
---|
ISK-41BM0 |
ISK-41BS0 |
ISK-41BSM0 |
ISK-41BSS0 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Attaching Method | Tightening Force (N) | Clamp Screw Size | Arm Height H (mm) | Arm Length L (mm) | Tightening Force (Range Selectable) (N) | Trusco code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819,216 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Flange Base | 3000 | M10 | 75 | 120 | 3000~ | 792-9625 | ||
519,178 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Flange Base | 2000 | M8 | 45.5 | 69 | 500~2279 | 792-9633 | ||
819,216 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Straight Base | 3000 | M10 | 75 | 120 | 3000~ | 792-9641 | ||
519,178 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Straight Base | 2000 | M8 | 45.5 | 69 | 500~2279 | 792-9650 |
Loading...Tải…
Body Material | Steel | Clamp Screw Material | Steel | Tip Screw Type | Steel Bolt |
---|---|---|---|---|---|
Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |