(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-40A0/40K0 (Part Number)

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-40A0/40K0
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      386,616VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • The 2S is a stainless steel type.

Product Description

[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.

 
Part Number
ISK-40A0
ISK-40A0-2S
ISK-40K0
ISK-40K0-2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAttaching Method Body Material Clamp Screw Material Arm Height H
(mm)
Stroke S
(mm)
Tip Screw Type Trusco code

386,616 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Flange BaseSteelSteel34.53.0Steel Bolt792-9561

706,817 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Flange BaseStainless SteelStainless Steel34.53.0Stainless Steel Bolt792-9579

386,616 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Straight BaseSteelSteel49.5-Steel Bolt792-9587

706,817 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Straight BaseStainless SteelStainless Steel49.5-Stainless Steel Bolt792-9595

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force(N) 1000 Clamp Screw Size M6 Arm Length L(mm) 34
Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~2279 Tip Screw Position Adjustment Non-adjustable (Fixed)