(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.
Loading...Tải…
Attaching Method | Side Base | Tightening Force(N) | 2500 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Material | Steel | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 2280~2999 | Tip Screw Type | Steel Bolt |
Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |