(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-060

Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-060
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      421,379VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.

Part Number
ISK-060
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

421,379 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 500 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M4
Clamp Screw Material Steel Arm Length L(mm) 13 Stroke S(mm) 13
Tightening Force (Range Selectable)(N) ~1399 Attaching Portion Shape Flange Base Tip Screw Type Steel Bolt
Trusco code 792-9366

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-060 in the Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-060 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ISK-060 trong chuỗi Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-060.