(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Suitable for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs, and processing jigs.
Tightening Force(N) | 300 | Body Material | Steel | Clamp Screw Size | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Material | Steel | Arm Height H(mm) | 34 | Arm Length L(mm) | 37.5 |
Stroke S(mm) | 4.0 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 270~499 | Tip Screw Type | Steel Bolt |
Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |