(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dim.-500 x 500mm
・Thickness-20mm
・Standard air velocity-1.0m/s
・Material-Aromatic polyamide
・Heat resistance for drying furnace
・This product is durable even under approximately 240℃.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997PG-6 in the Air Filter (for Drying Furnace) EA997PG-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA997PG-6 trong chuỗi Air Filter (for Drying Furnace) EA997PG-6.