(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Thickness-19mm
・Standard air velocity-0.5m/s
・Material-Polyolefin
・For paint booth
・Incombustible
・This product collects visible particles efficiently.
・Dim. (mm)…610 x 610
Type | Related Products | Operating Environment | Flame Resistance | Operating Temperature | 60°C or less |
---|---|---|---|---|---|
Standard wind speed | 0.5 m/s | Materials | Polyolefin | Thickness | 19mm |
Size | 500×500mm | JAN code | 4548745453966 | Average collection efficiency | up to 98% |
Note | PA305 | Quantity | 2 pcs. |