(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Thickness-20mm
・Standard air velocity-2.5m/s
・Material-Polyester,Modacrylic
・Incombustible
・Optimal for external air processing and as a pre-filter for a neutral filter
・It can be cleaned several times and can be recycled with ease.
・Dim. (mm)…500 x 500
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997PC-2 in the Air Filter (for General Recycling) EA997PC-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA997PC-2 trong chuỗi Air Filter (for General Recycling) EA997PC-2.