(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・For ceiling installation or hung type air-conditioner
・Blade dim.…520x80 to 120mm
・Material…HIPS and ABS resin
・Applicable to air conditioner outlets in width up to 50 cm
・Dew prevention sheet is pasted.
・Adjustable 2 flaps control wind direction. They also avoid direct wind from air-conditioner and makes ventilation effective.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997MZ-2 in the Dryer, Wave Louver EA997MZ-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA997MZ-2 trong chuỗi Dryer, Wave Louver EA997MZ-2.