(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Outdoor Hood (Stainless Steel) (EA997MR-250)

Outdoor Hood (Stainless Steel) (EA997MR-250)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,010,536VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ESCO air conditioning piping parts, outdoor hood (stainless steel).

Part Number
EA997MR-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Vertical × Horizontal mm Compatible Exhaust Fan mm

1,010,536 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340518544270×290mm200mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Related parts/accessories Materials Stainless steel (SUS 430) Related parts/accessories Penetration member
Overhang mm 180mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997MR-250 in the Outdoor Hood (Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA997MR-250 trong chuỗi Outdoor Hood (Stainless Steel).

Products like this...

Part Number
EA997MR-300
EA997MR-350
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Vertical × Horizontal mm Compatible Exhaust Fan mm

1,125,675 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340518551320×340mm250mm

1,254,056 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340518568370×390mm300mm