(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Saucer for Caster (Black) EA986TS-3【4 Pieces Per Package】

Saucer for Caster (Black) EA986TS-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      231,718VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Nylon
・C-47.0mm
・D-71.5mm
・E-4.5mm
・H-9.0mm

Part Number
EA986TS-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

231,718 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986TS-3 in the Saucer for Caster (Black) EA986TS-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986TS-3 trong chuỗi Saucer for Caster (Black) EA986TS-3.