(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Swivel casters
・Material-Body: steelWheel:nylon
・Specification-With brake
・Wheel dia.r x Width-60×46mm
・Load capacity-80kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986TA-160 in the Twin Nylon Wheel Caster Bolt Hole Plate with Brake EA986TA-160 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986TA-160 trong chuỗi Twin Nylon Wheel Caster Bolt Hole Plate with Brake EA986TA-160.