(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dim.-53(W) x 34.5(H)mm
・Ball dia.-25mm
・Material-Body: polyamideBall: melamine resin
・Load capacity-25kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986S-2 in the Ball Caster [Plastic] EA986S-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986S-2 trong chuỗi Ball Caster [Plastic] EA986S-2.