(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Cold rolled steel plate(SPCC)
・Load capacity-30kg
・Finish-Zinc plating and chromate treatment
・OD…76
・Overall height…31
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986S-16 in the Ball Caster EA986S-16 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986S-16 trong chuỗi Ball Caster EA986S-16.