(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Steel
・The lock pedal and release pedal are independent of each other, and easy to operate
・Installation height…85mm
・ON height…90mm
・OFF height…75mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PY-1 in the Brake Stopper EA986PY-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PY-1 trong chuỗi Brake Stopper EA986PY-1.