(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Fitting:chrome plating, Whee:rubber
・Description- Fixed
・Wheel dia. x Width-75 x 20mm
・Load capacity-40kg
・Overall height-92mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PT-92 in the Caster (With Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 20 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PT-92 trong chuỗi Caster (With Fixing Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 20 mm.