(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stem EA986PC-25【4 Pieces Per Package】

Stem EA986PC-25
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      139,083VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Screw Size …38×38mm(Hole Dia 4mm)
・Weight …36g
・Applicable Caster Code …EA986PC-150, -150B
・Qty. Per Unit …4 Pcs

Part Number
EA986PC-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

139,083 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PC-25 in the Stem EA986PC-25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PC-25 trong chuỗi Stem EA986PC-25.