(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Plane bearing
・Heat-proof temperature: -35 to 300℃
・Fitting-Stainless steel
・Wheel-Nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…300kg
・Overall height…190mm
・Weight…2kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986LK-150 in the Caster (Swivel Bracket and Stainless Steel) Wheel Diameter × Width: 150 × 50 mm. Heat Resistance Temperature: -35 to 300°C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986LK-150 trong chuỗi Caster (Swivel Bracket and Stainless Steel) Wheel Diameter × Width: 150 × 50 mm. Heat Resistance Temperature: -35 to 300°C.