(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel (zinc-plated), Wheel: nylon 6
・EA986KX-150 to 400 have red coating.
・EA986KY-200 to 400 have red coating.
・EA986KY-3 has red coating.
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 80mm
・Load capacity…4,500kg
・Overall height…280mm
・Weight…13.6kg