(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x W…80 x 32mm
・Load capacity…120kg
・Overall height…102mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HY-80 in the Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 80 × 32 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986HY-80 trong chuỗi Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 80 × 32 mm.