(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 23 mm

Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 23 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      456,055VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…75 x 23mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…100mm
・Weight…0.22kg

Part Number
EA986HW-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

456,055 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HW-75 in the Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 23 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986HW-75 trong chuỗi Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 23 mm.