(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…75 x 23mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…100mm
・Weight…0.16kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HV-75 in the 75 mm Caster (Fixed Metal Fittings), EA986HV-75 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986HV-75 trong chuỗi 75 mm Caster (Fixed Metal Fittings), EA986HV-75.